Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI4-FCM-CC - Vérin avec fins de course
Nomenclature
ALI4-FCM/0050/M22/CC-24-85-3000/IP54/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
IDNR
Type de vérin
ALI4-FCM
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
CC
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
VS
Version
FMAX
Fmax
VEL
Vitesse
mm/s
GR
Taille du moteur
85
RPM
Régime moteur
3000
TS1
Voltage
V
TIPOX
Annotations sur le moteur
-
FR
Type de frein
GP
Classe de protection
OM
Position du moteur
OMO
Position e-box
MOT
Moteur
CC
FCM
Fin de course mécanique
FCMXX
Annotations sur les détecteurs
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm)
DA
Anti-rotation
AP
Finale arrière
AA
Finale avant
OPZ
Version en acier inoxydable
OPZX
Annotations sur Inox
-
OPZ2
Peinture
OPZ2Y
Annotations sur la peinture
-
OPZ3
Ècrou de sécurité
OPZ5
Joints Viton
OPZ7
Arbre supplémentaire
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D