IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI4-VRS/0050/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0/1/IP54/P1/A1
MecVel
ALI4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{mecvel/ali4/ali4_vrs_cc_asmtab.prj},{NB=ALI4-VRS/0050/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0/1/IP54/P1/A1/0},{IDNR=ALI4-VRS},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:900]},{VS=M27},{FMAX=3400},{VEL=50},{GR=85},{RPM=3000},{TS1=24 V},{FR=NO},{GP=IP54},{OM=M0},{OMO=1},{MOT=CC},{ENC=},{GP1=IP54},{DA=},{AP=P1},{AA=A1},{OPZ=},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ5=},{OPZ7=},{PPATH=ali4_vrs_cc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI4-VRS-DC - Actuator without limit switches
Bill of material
ALI4-VRS/0050/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0/1/IP54/P1/A1
IDNR
Type of actuator
ALI4-VRS
C
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CC
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VS
Version
M27
M27
FMAX
Fmax
3400
3400
VEL
Speed
50
50
mm/s
GR
Motor size
85
RPM
Rpm motor
3000
TS1
Voltage
24 V
12 V
24 V
12 V
V
TS1Y
Motor notes
-
FR
Brake type
No
FECC
No
FECC
GP
Protection class
IP54
IP65
IP54
IP65
OM
Motor position
M0
M1
M0
M1
OMO
E-box position
1
2
3
4
1
2
3
4
MOT
Motor
CC
DA
Anti rotation device
No
Si
No
Si
AP
Rear end
P1
P2
P1
P2
AA
Front end
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
OPZ
Stainless steel
No
Si
No
Si
OPZY
Inox notes
-
OPZ1
Bellows boot
No
Yes
No
Yes
OPZ2
Painting
No
Yes
No
Yes
OPZ2Y
-
OPZ5
Viton seals
No
Yes
No
Yes
OPZ7
Additional shaft (opposite to motorside)
No
Yes
No
Yes
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D