Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
ALI4-VRS-FCM-CA - Actuador con finales de carrera
Lista de materiales
ALI4-VRS-FCM/0050/M10/CA-277/480/60-T-56-2-0,14/-/IP54/-/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
IDNR
Tipo de actuador
ALI4-VRS-FCM
C
Carrera
mm
Enter value for C
Carrera
mm
cm
inch
ft
CC
Carrera
mm
Enter value for CC
Carrera
mm
cm
inch
ft
VS
Versión
FMAX
Fmax
VEL
Velocidad
mm/s
GR
Tamaño del motor
PM
Potencia del motor
NP
Número de polos
TIPO
Tipo
TIPOY
-
TS1
Voltaje
V
FR
Tipo de freno
GP
Clase de protección
OO
Opciones
OM
Posición del motor
OMO
Posición e-box
ENC
Encoder
ENCX
Anotaciones en el motor
-
FCM
Finales de carrera
FCMXX
Anotaciones sobre los sensores
2 sensores Reed NC (3 sensores disponibles solo con carrera > 100 mm)
GP1
Clase de protección
DA
Anti rotación
AP
Final trasera
AA
Final frontal
OPZ
Versión de acero inoxidable
OPZY
Anotaciones en Inox
-
OPZ2
Pintura
OPZ2Y
Anotaciones sobre pintura
-
OPZ5
Sellos Viton
OPZ7
Eje adicional
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D