IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
AV3/0050/M02/CA-277-480-60-T-90-2-3/90B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/P1/A1
MecVel
AV3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{mecvel/av3/av3_asmtab.prj},{NB=AV3/0050/M02/CA-277-480-60-T-90-2-3/90B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/P1/A10},{IDNR=AV3},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:870]},{VS=M02},{FMAXX=20000},{VEL=30},{MOT=CA},{MOTX=1},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{TENSIONEX='277/480/60','220/380/60','254/440/60','480/830/60','230/400/50','190/330/50','208/360/50','400/690/50'},{GR=90},{PW=3},{NPX='2','4','6'},{NP=2},{FR=-},{OOX='-','AB'},{OO=-},{GP=IP65},{OM=1},{FC=1},{OMO=1},{ENC=-},{FCM=2FC2},{PZ=},{AP=P1},{AA=1},{DA=},{DAX='','-','AR0','AR0', 'AR1', 'AR1'},{OPZ=},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ3=},{OPZ5=},{OPZ6=},{OPZ7=},{NGX='0,55','0,75','1,1', '1,5','1,8','2,2','3','4'},{FT=-},{TV=CA},{Z=2},{PPATH=av3_asm_sbl.prj},{GP1=IP65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
AV3 - Actuator with integrated limit switches
Bill of material
AV3/0050/M02/CA-277-480-60-T-90-2-3/90B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/P1/A1
IDNR
Type of actuator
AV3
C
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CC
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VS
Version
M02
M02
FMAX
20000
20000
VEL
Velocity
30
30
mm/s
MOT
Motor
CA
TIPO
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
TIPOX
Note motore
-
TS1
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
GR
Size
90
90
mm
PW
Power
3
3
kW
NP
N° Pole
2
2
FR
Brake type
-
-
OO
Options
-
AB
-
AB
GP
Protection Class
IP65
IP65
OM
Motor position
M1
M2
M1
M2
mm
FC
Limit switches positions
FC1
FC2
FC1
FC2
OMO
Terminalbox position
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
ENC
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
ENCX
Note encoder
-
FCM
Mechanical limit switsches
2FC2
3FC2
2FC2
3FC2
PZ
Potentiometers
No
POT01
POT05
POT10
No
POT01
POT05
POT10
(k Ohm)
AP
Rear ends
P1
P2
P1
P2
AA
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
mm
DA
Antirotation device
No
Yes
No
Yes
OPZ
Inox version
No
Yes
No
Yes
OPZX
Inox notes
-
OPZ1
Protection bellows
No
Yes
No
Yes
OPZ2
Painting
No
Yes
No
Yes
OPZ2X
Painting notes
-
OPZ3
Safety nut
No
Yes
No
Yes
OPZ5
Viton seals
No
Yes
No
Yes
OPZ6
Steel plant arrangement
No
Yes
No
Yes
OPZ7
Handwheel
-
-
OPZ7X
Handwheel on motor
ATTENTION: handwheel is only available when double shaft is selected
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D