Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
AV3-VRS - Vérin avec vis à belles et fin de course
Nomenclature
AV3-VRS/0050/M02/CA-277-480-60-T-80-4-0.55/B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/IP65/P1/A1
IDNR
Type de vérin
AV3-VRS
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
CC
Course tige
mm
Entrez la valeur pour CC
Course tige
mm
cm
inch
ft
VS
Version
FMAXX
VEL
Vitesse
mm/s
MOT
Moteur
CA
TIPO
Type
TIPOX
Annotations sur le moteur
-
TS1
Voltage
V
GR
Taille
80 mm
PW
Puissance
kW
NP
Nombre de pôles
FR
Frein
OO
Options
GP
Classe de protection
OM
Orientation du moteur
FC
Position fin de course
OMO
Position boite à bornes moteur
ENC
Codeur
ENCX
Annotations sur le codeur
-
FCM
Fin de course mécanique
PZ
Potentiomètres
(k Ohm)
AP
Chappes arrières
AA
Chappe avant
mm
DA
Option antirotation
OPZ
Version inox
OPZX
Annotations sur Inox
-
OPZ1
Soufflet
OPZ2
Peinture
OPZ2X
Annotations sur la peinture
-
OPZ5
Joints Viton
OPZ6
Version renforcée aciéries
OPZ7
Volant
OPZ7X
Volant sur le moteur
ATTENTION: le volant est disponible uniquement avec le double arbre sélectionné
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D