IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
NB.
MEDAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Twin-Guide Cylinder
MCGI-Twin-Guide Cylinder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcgi/mcgi_asmtab.prj},{NB=MCGI-12-40-5(0)},{MODEL=MCGI},{POB=12},{TUBE=40},{STROKE=5},{POS=0},{MT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=33},{B=23.3},{C=14.0},{D1=17},{D2=M5x0.8},{D2D=5},{D2P=0.80},{E=54.5},{EE=G1/8},{EED=9.728},{FB=5},{WH=7},{I=9},{J=2.1},{L=1.5},{ME=10},{PL=7.5},{TG=38.0},{RT=M6x1.0},{RTD=6},{RTP=1.00},{ZA=45},{ZE=62},{PPATH=assemblies/mcgi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MCGI - Twin-Guide Cylinder
Bill of material
NB.
MODEL
Model
MCGI
POB
purpose/type of bearing
12:Lift/Slide bearing
12:Lift/Slide bearing
TUBE
tube.i.d
40
40
mm
STROKE
stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000
200.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000
200.000
mm
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Mounting type
Blank: Standard ✔
Blank: Standard
Blank: Standard
FBC:FBC
FBC:FBC
SWITCH
Sensor switch
Blank: without switch
RCI : Reed switch
Blank: without switch
RCI : Reed switch
NSW
Number of sensor switch
Blank: without switch
Blank: without switch
A
33
33
mm
B
23.3
23.3
mm
C
14.0
14.0
mm
D1
17
17
mm
D2
M5x0.8
M5x0.8
mm
E
54.5
54.5
mm
EE
G1/8
G1/8
FB
5
5
mm
WH
7
7
mm
I
9
9
mm
J
2.1
2.1
mm
L
1.5
1.5
mm
ME
10
10
mm
PL
7.5
7.5
mm
TG
38.0
38.0
mm
RT
M6x1.0
M6x1.0
mm
ZA
45
45
mm
ZE
62
62
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D