피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
MCMB-11-25-25 POS 0
MEDAN
Air cylinders
Mini Cylinders
Mini Cylinders
MCMB-Miniature cylinders
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcmb/mcmb_asmtab.prj},{NB=MCMB-11-25-25_POS_0},{MODEL=MCMB},{STYLE=11},{TUBE=25},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{POS=0},{CP=},{ECT=},{PT=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=22},{AA=18.5},{AC=15},{AD=9.5},{AF=16},{AK=M8 x 1.25},{AL=19.5},{AR=5},{AS=13},{B1=17},{B2=32},{CD=8},{CX=12},{CI=22},{D=10},{E=26},{F=13},{FL=10.5},{G=8},{H=45},{H1=6},{H2=8},{HB=20.5},{HH=39},{I=33.5},{K=5.0},{L=12},{MM=M10 x 1.25},{N=15.0},{NA=30.0},{NN=M26 x 1.5},{P=Rc1/8},{ZQ=146},{RR=9},{U=11.5},{Z=119},{ZD=128},{PPATH=mcmb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MCMB - Miniature cylinders
Bill of material
MCMB-11-25-25_POS_0
MODEL
Model
MCMB
STYLE
Style
11: Double acting / Male thread ✔
11: Double acting / Male thread
11: Double acting / Male thread
13: Single acting / Normally extended male thread
13: Single acting / Normally extended male thread
15: Single acting / Normally returned male thread
15: Single acting / Normally returned male thread
21: Double rod / Male thread
21: Double rod / Male thread
27: Double rod / Adjustable male thread
27: Double rod / Adjustable male thread
TUBE
Tube I.D.
25
25
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
ASTROKE
Adjustable stroke
0
0
mm
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CP
Cushion type
Blank: With cushion pad
A : With adjustable cushion
Blank: With cushion pad
A : With adjustable cushion
ECT
End cover type
Blank: Standard type ✔
Blank: Standard type
Blank: Standard type
N: End-plain
N: End-plain
E: With pivot type
E: With pivot type
PT
Port thread
Blank: Rc thread
G : G thread
NPT: NPT thread
Blank: Rc thread
G : G thread
NPT: NPT thread
MT
Mounting type
Blank: Without mounting accessory ✔
Blank: Without mounting accessory
Blank: Without mounting accessory
LB:LB
LB:LB
CA:CA
CA:CA
CB:CB
CB:CB
FA:FA
FA:FA
FB:FB
FB:FB
TA:TA
TA:TA
TB:TB
TB:TB
Y:Y
Y:Y
I:I
I:I
SWITCH
Sensor switch
Blank: Without switch
RCM: Reed switch
RDM: Non-contact
RNM: NPN
RNME: NPN
RPM: PNP
RPME: PNP
Blank: Without switch
RCM: Reed switch
RDM: Non-contact
RNM: NPN
RNME: NPN
RPM: PNP
RPME: PNP
WL
Wire length
Blank: Without switch
Blank: Without switch
NSW
Number of sensor switch
Blank: without switch
Blank: without switch
A
22
22
mm
AA
18.5
18.5
mm
AC
15
15
mm
AD
9.5
9.5
mm
AF
16
16
mm
AK
M8 x 1.25
M8 x 1.25
AL
19.5
19.5
mm
AR
5
5
mm
AS
13
13
mm
B1
17
17
mm
B2
32
32
mm
CD
8
8
mm
CX
12
12
mm
CI
22
22
mm
D
10
10
mm
E
26
26
mm
F
13
13
mm
FL
10.5
10.5
mm
G
8
8
mm
H
45
45
mm
H1
6
6
mm
H2
8
8
mm
HB
20.5
20.5
mm
HH
39
39
mm
I
33.5
33.5
mm
K
5.0
5.0
mm
L
12
12
mm
MM
M10 x 1.25
M10 x 1.25
N
15.0
15.0
mm
NA
30.0
30.0
mm
NN
M26 x 1.5
M26 x 1.5
P
Rc1/8
Rc1/8
S
62
62
mm
ZN
152
152
mm
ZQ
146
146
mm
ZZ
120
120
mm
RR
9
9
mm
U
11.5
11.5
mm
Z
119
119
mm
ZD
128
128
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D