IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W095X502002
Metalwork
Actuators
ISO 15552 Cylinders - Series HCR
accessories
Fixings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552_hcr/accessories/fixings/iso15552_hcr_flange_asmtab.prj},{NB=ISO15552_HCR_FRONT_FLANGE_W095X502002},{IDNR=},{CODE=W095X502002},{VER=62},{DC=HCR},{DI=50},{UF=110},{TF=90},{E=65},{R=45},{MF=12},{FB=9},{W=25},{WG=540},{N=0.0},{N1=25.000},{N2=155.000},{RR=40.000},{TG=46.500},{ND=8.000},{DH=9.000},{D1=15.000},{T=8.500},{SL=20.000},{R1=0},{R2=0},{PPATH=../../parts/flange/iso15552_hcr_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
STAINLESS STEEL FRONT FLANGE - MODEL C (AISI 304)
Bill of material
W095X502002
CODE
Code
W095X502002
W095X502002
DI
Ø Diameter
50
50
mm
UF
110
110
mm
TF
90
90
mm
E
65
65
mm
R
45
45
mm
MF
12
12
mm
FB
9
9
mm
W
25
25
mm
WG
Weight
540
540
g
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D