Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SELF ALIGNING ROD COUPLER - MODEL GA-K
Bill of material
W0950502030
CODE
Code
DI
Ø Diameter
mm
A
Thread
B
mm
C
mm
D
mm
E
ØE
4 mm
F
ØF
32.0 mm
SW1
20 mm
SW2
41 mm
SW3
41 mm
SW4
30 mm
SW5
mm
WG
Weight
g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.