IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
3289001
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Assembled units
SKILLAIR Filter + Depurator
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_assembled_units/fil_dep/frl_dep_asmtab.prj},{NB=3289001},{SIZE=100},{G=1/4},{GX='1/4','G 1/4\"','3/8','G 3/8\"'},{DOF=5µm},{TOD=RMSA},{TOD2=RMSA},{B=144},{C=50},{E=106},{F=26},{L=M4 hole},{INFO=Catalogue},{PPATH=frl_dep_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 100-200-300 Filter + Depurator
Bill of material
3289001
CODE
Code
3289001
3289001
SIZE
Size
100
100
DC
Description
F+D 100 1/4 5 RMSA RMSA
F+D 100 1/4 5 RMSA RMSA
G
Threaded port
G 1/4"
G 3/8"
G 1/4"
G 3/8"
DOF
Degree of filtration
5µm
TOD
Type of condensation drain
RMSA
SAC
RMSA
SAC
TOD2
Type of condensation drain
RMSA
RMSA
A
121
121
mm
B
144
144
mm
C
50
50
mm
E
106
106
mm
F
26
26
mm
L
M4 hole
M4 hole
mm
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D