Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtres + Lubrificateurs SKILLAIR 400
Nomenclature
6185002
CODE
Rèfèrence
6185002
DC
Description
F+L 400 1 20 RMSA
SIZE
Taille
400
G
Port filetée
DOF
Degré de filtration
TOD
Système de purge
A
330 mm
B
349.5 mm
C
118.0 mm
E
247 mm
F
80 mm
L
Filetage
M6
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D