Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 400 Filter + Regulators + Lubricators
Lista de materiales
6182002
CODE
Código
6182002
SIZE
Size
400
DC
Descripción
FRL 400 1 20 RMSA
G
Threaded port
DOF
Degree of filtration
SR
Setting range
Depending on the pilot used bar
TOD
Type of condensation drain
A
436-466 mm
B
444 mm
C
116 mm
E
352 mm
F
80 mm
L
M6 hole
INFO
Catálogo
Catálogo
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D