Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtre + Régulateur + Lubrificateur SKILLAIR 400
Nomenclature
6182002
CODE
Rèfèrence
6182002
SIZE
Taille
400
DC
Description
FRL 400 1 20 RMSA
G
Port filetée
DOF
Degré de filtration
SR
Plage de régulation
Selon le pilote a utilisé bar
TOD
Système de purge
A
436-466 mm
B
444 mm
C
116 mm
E
352 mm
F
80 mm
L
M6 trou
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D