IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
3483007A
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Filter-regulators
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_filter_regulators/filter_regulator_200_asmtab.prj},{NB=3483007A},{G=WITHOUT END PLATES},{DOF=5},{SR=08},{TOD=RMSA},{A=93.5},{B=245},{C=63},{D=55},{E=78.5},{F=36},{H=40x1.5},{I=147.5},{L=M5 hole},{M=55.5},{P=178},{R=196},{PPATH=parts/filter_regulator_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 200 Filter-regulators
Bill of material
3483007A
CODE
Code
3483007A
DC
Description
FR 200 5 08 RMSA WITHOUT END PLATES
G
Threaded port
WITHOUT END PLATES
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
WITHOUT END PLATES
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
DOF
Degree of filtration
5µm
20µm
50µm
5µm
20µm
50µm
SR
Setting range
0 ÷ 8 bar
0 ÷ 12 bar
0 ÷ 8 bar
0 ÷ 12 bar
TOD
Type of drain
RMSA
SAC
RMSA
SAC
A
93.5
mm
B
245
mm
C
63
mm
D
55
mm
E
78.5
mm
F
36
mm
H
40x1.5
I
147.5
mm
L
M5 hole
M
55.5
mm
P
178
mm
R
196
mm
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D