Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Démarreurs progressifs SKILLAIR 100
Nomenclature
3271000A
CODE
Rèfèrence
3271000A
DC
Description
VAP 100 SANS BRIDES
G
Port filetée
TOC
Type de commande
A
78 mm
B
89 mm
C
50 mm
D
43 mm
E
63 mm
F
26 mm
H
43 mm
I
34.5 mm
L
M4 trou
R
(pilot - pneumatic version)
-
M
-
O
- mm
MP
(pilot assisted)
-
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D