IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
6171002A
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Progressive starter
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_progressive_starter/progressive_starter_400_asmtab.prj},{NB=6171002A},{SIZE=400},{G=WITHOUT END PLATES},{GX='WITHOUT END PLATES','WITHOUT END PLATES','1','1\"','1 1/4','1\"1/4','1 1/2','1\"1/2','2','2\"'},{TOC=PNEUMATIC},{TOCX='PNEUMATIC','PNEUMATIC' ,'SOLENOID','SOLENOID'},{C=116},{D=105},{E=141.4},{F=80},{H=105.4},{I=80.0},{L=M6 hole},{M=G1\"},{PPATH=parts/progressive_starter_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 400 Progressive starter
Bill of material
6171002A
CODE
Code
6171002A
SIZE
Size
400
DC
Description
APR 400 PNEUMATIC WITHOUT END PLATES
G
Threaded port
WITHOUT END PLATES
1"
1"1/4
1"1/2
2"
WITHOUT END PLATES
1"
1"1/4
1"1/2
2"
TOC
Type of control
PNEUMATIC
SOLENOID
PNEUMATIC
SOLENOID
A
225÷255
mm
B
193
mm
C
116
mm
D
105
mm
E
141.4
mm
F
80
mm
H
105.4
mm
I
80.0
mm
L
M6 hole
mm
M
relief
G1"
mm
P
119
mm
R
(pilot - pneumatic version)
M5
mm
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D