Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 400 Regulators
Lista de materiales
6102001A
CODE
Código
6102001A
DC
Descripción
REG 400 WITHOUT END PLATES
SIZE
Size
400
G
Threaded port
SR
Setting range
Depending on the pilot used
A
225÷255 mm
B
127 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
I
52.5 mm
L
M6 hole
M
105.4 mm
R
G 1/4
INFO
Catálogo
Catálogo
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D