IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
5610R200
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI In-series regulators
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/is_regulator/sy_is_regulator_asmtab.prj},{NB=5610R200},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Pressure regulator},{SR=20},{OUT=0},{PLATE=1},{PPATH=sy_is_regulator_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{TIP=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SYNTESI In-series regulator
Bill of material
5610R200
CODE
Code
5610R200
5610R200
DC
Description
IN-SERIES REG SY1 02 WITHOUT BUSHINGS
IN-SERIES REG SY1 02 WITHOUT BUSHINGS
SERIES
Series
Syntesi
SIZE
Size
Size 1
Size 1
IN
Threaded INPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
EL
Element
Pressure regulator
SR
Setting range
0 - 2 bar
0 - 4 bar
0 - 8 bar
0 - 12 bar
0 - 2 bar
0 - 4 bar
0 - 8 bar
0 - 12 bar
OUT
Threaded OUTPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
A
41.8
41.8
mm
A1
-
B
102
102
mm
C
44
44
mm
CH
-
D
51.5
51.5
mm
E
33.5
33.5
mm
F
25.8
25.8
mm
G
Hole for screw
M4
M4
I
16.0
16.0
mm
L
Thread
M30x1.5
M30x1.5
M
no.2 Additional ports
1/8"
1/8"
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D