IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
MSC201-6A
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Flow control valve
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/flow_control_valve/msc_201.prj},{NB=MSC201-6A},{MODEL=MSC201},{PS=6A},{THREAD=},{A=46},{BB=19.2},{BA=25},{C=28.5},{D=4},{E=34.8},{F=50.5},{G=54.8},{J=M14 x 1.0},{K=4.5},{LA=20.5},{LB=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MSC201 - Flow control valve
Bill of material
MSC201-6A
MODEL
MSC201
PS
PORT SIZE
6A
6A
THREAD
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
A
46
mm
BB
19.2
mm
BA
25
mm
C
28.5
mm
D
4
mm
E
34.8
mm
F
50.5
mm
G
54.8
mm
H
Rc1/8
Rc1/8
mm
HA
10.0
10.0
mm
HB
11.5
11.5
mm
J
M14 x 1.0
K
4.5
mm
LA
20.5
mm
LB
30
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D