IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
PCF4T2 5 B3S
Mini Motor
CLEAN
F series - Food & Beverage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-f/pcf_asmtab.prj},{NB=PCF4T2 5 B3S},{ST=THREE PHASE},{TYP=PCF4T2},{I=5},{CPL=B3S},{HS=D14},{AS=CE},{LUB=Food grade (NSF H1)},{HSMAT=Stainless steel},{OPTALB=-},{SV=230/400 Vac - 50Hz},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP67 (CEI EN 60529)},{PPATH=pcf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Mini Motor
Description
PCF - Asynchronous worm gearmotor
Bill of material
PCF4T2 5 B3S
TYP
Type
PCF4T2
PCF4T2
I
Ratio
5
7
10
20
30
40
50
60
70
100
5
7
10
20
30
40
50
60
70
100
GBINFO
Gearbox info
Reversible worm - 92% efficiency
CPL
Coupling
B3 left side ✔
B3 left side
B3 left side
B3 right side
B3 right side
B5 left flanged
B5 left flanged
B5 right flanged
B5 right flanged
HS
Hollow shaft version
Std Ø14mm ✔
Std Ø14mm
Std Ø14mm
Opt Ø18mm
Opt Ø18mm
AS
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
LUB
Lubricant
Food grade (NSF H1)
HSMAT
Hollow shaft and screws material
Stainless steel
OPTALB
Optional output shaft
- ✔
-
-
User-side
User-side
DP
Delivered power
130W
130W
NLMS
No-load motor speed
2800rpm
2800rpm
NLGBS
No-load gearbox output speed
560rpm
560rpm
RTQ
Rated torque
2Nm
2Nm
SV
Supply voltage
230/400 Vac - 50Hz
SC
Supply current
0,65/0,38 A
0,65/0,38 A
CLN
Cooling
Natural
USE
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
STEMP
Storage temperature
-20÷60 °C
W
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
IP
Protection degree
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Weight
5,47 kg
5,47 kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D