IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
ZZS6520-K4
Mink Bürsten
Round brushes
Collar (toothed)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{mink/round_brushes/collar_toothed/zzs65.prj},{NB=ZZS6520-K4},{SHD=25},{BD=65},{L=20},{MAT1=Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)},{OPT=0},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000},{WIDTH=20.000},{OD=65},{GEWINDE=5},{A=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
ZZS65 - ZZ-Collar
Bill of material
ZZS6520-K4
ORDERNO
Order number
ZZS6520-K4
SHD
Spindle hole diameter
25
30
35
40
25
30
35
40
mm
BD
Body diameter
65
mm
L
Body length
20
MAT1
Body material
Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)
OPT
To be used with
ZZB6520
ZZB6517
ZZB6512
ZZB6520
ZZB6517
ZZB6512
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D