Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBSWM_ds2a - ROBOT STAND - For Robots made by DENSO WAVE - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Stückliste
RBSWM160-DS2A-H100
PN
Teilenummer
RBSWM160-DS2A-H100
TYPE
type
RBSWM
A
mm
TV
Top view
H
H 0.5mm Increment
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
NOM
Nominal
125A
E
139.8 mm
TT
t
6.6 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D