Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
YSSP, YSBP, YSMP, YSFP - Welded Steel Stands - Plate Type
Bill of material
YSSP120-B50-H50-F15-G90-M6
PN
Part No.
MAT
Material
ST
Surface Treatment
A
mm
B
mm
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
F 1 mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1 mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 1 mm Increment
mm
Введите значение для G
G 1 mm Increment
mm
cm
inch
ft
HTS
Hole Type Selection
C
mm
T1
10 mm
T2
9 mm
V
30 mm
W
mm
DD
d
mm
ALT1
HNC Alteration
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D