IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
32S3M0150A AL
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S3M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 15mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s3m_starquick_q_d/belt_width_15mm_starquick_q_d/standard_shape_a.prj},{NB=32S3M0150A AL (,6,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=32},{DESCR=S3M - Belt Width 15 mm},{ORDER=32S3M0150A AL},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=32},{SOB=},{D1=6.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=30.56},{OD=29.80},{LA=21},{W=17},{H=2},{HH=1.11},{T=1},{DMIN=6},{DMAX=13},{FL=F-103522},{W1=0.04},{F=35},{M=22},{FD=31.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape A
Bill of material
32S3M0150A AL
STDST
Standard stock
Standard stock item
STDRT
Number of Teeth
32
32
mm
DESCR
Description
S3M - Belt Width 15 mm
ORDER
Order Number
32S3M0150A AL
32S3M0150A AL
MATERIAL
Material
High tensile aluminum alloy
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.00
0.00
mm
L2
Length
0.00
0.00
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
No
THS
Tapping Hole Size
-
-
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
FLA
Flange
Yes
No
Yes
No
PD
Pitch Diameter
30.56
30.56
mm
OD
Outside Diameter
29.80
29.80
mm
LA
Pulley width
21
mm
W
Tooth width
17
mm
H
Width of step for the flange
2
mm
HH
Height
1.11
mm
T
Thickness
1
mm
DMIN
Bore (min.)
6
6
mm
DMAX
Bore (max.)
13
13
mm
FL
Flange Number
F-103522
F-103522
W1
Weight
0.04
0.04
kg
F
Flange outer diameter
35
35
mm
M
Flange inner diameter
22
22
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
31.2
31.2
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D