Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Motovario
Descrizione
PHL - Motoriduttore planetare con predisposizione per attacco motore PAM e giunto
Lista materiale
PHL2010T160x14CS50x82
TYPE
Tipo
PHL
STADI
Rotismi
GR
Grandezza
VERS
Versione Carcassa
PAM
Flangia ingresso PAM
ALBVER
Vers.Albero Uscita
FLDIM
Dim.Flangia Uscita
-
ALBDIM
Dim.Albero Uscita
50x82
TIP
Tipo motore
GRA
Grandezza motore
SIGLA
Sigla
RAF
Raffreddamento
FC
Forma costruttiva
-
BIS
Albero Posteriore (d*l)
DISP
Dispositivi
ENCO
Encoder
TF
Tipo Freno
AF
Alimentazione freno
RF
Raddrizzatore freno
ACC
Accessori
SER
Servoventilazione
CVE
Copriventola
COP
Coprimorsettiera
-
MOR
Posizione morsettiera
D
50 mm
DTOL
D tolerance
h6
BB
B
82 mm
B
b
14 mm
T
t
53.5 mm
F
f
M16
B1
88 mm
G
mm
G1
mm
C
24 mm
E
138 mm
FF
F
233 mm
H
132 mm
K
21 mm
M
216 mm
N
260 mm
O
17 mm
OTOL
O tolerance
n°4
Q
148.5 mm
R
180 mm
S
16 mm
TT
T
1.5 mm
V
105 mm
PF
185 mm
MF
165 mm
NF
NF f7
110 mm
GF
6 mm
JF
45 °
OF
10.5 mm
OFN
OF n
n°8
SF
12 mm
TFDIM
TF
5 mm
G2
0.0 mm
PMDIM
PM
160 mm
DM
Dm
14 mm
BM
bm
5 mm
TMDIM
tm
16.3 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D