Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Motovario
Descrizione
NMRL/H - Riduttore a vite senza fine con precoppia e limitatore di coppia
Lista materiale
NMRL_H A31/050 22.08 (2.94x7.5) 71 B5 140x14 BS 25 1 1 - 1 3 0 0 NO - --
GR
Grandezza
A31/050
RAP
Rapporto
PAM
Flangia ingresso PAM
COLL
Collegamento
140x14
ES
Esecuzione
ACU
Albero cavo uscita (d)
25
VB
Vite bisporgente
TFU
Tipo flangia uscita
mm
DFU
Dim. flangia uscita (d)
-
PFU
Pos. flangia uscita
mm
BR
Braccio di reazione
mm
PBR
Posizione braccio di reazione
mm
CAP
Cappellotto
mm
TIP
Tipo motore
GRA
Grandezza motore
SIGLA
Numero di identita'
MOR
Pos. morsettiera
G
160 mm
G2
32 mm
PM
160 mm
DM
14 mm
B
5 mm
TM
16.3 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D