Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.016.00.00300...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Stückliste
NC.016.00.00300.025.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.016.00.00300
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (150 bar)
300 daN
IIF
Anfangskraft 2 (150 bar)
300 daN
HUB
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
32 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
2 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
16 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Serien
CK
VTEMP
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D