Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
MTF Technik
Description
Type GL - Gerades Förderband mit Laufdecke
Bill of material
GL------.01000H0200S0083S0083AN-03AABEBBAAE.---------.A00033Z1-Z----.-------.--
PROJBEZ
Ihre Projektbezeichnung (optional)
FOEBES
Fördergutbeschreibung mit wichtigen Merkmalen
QUERKR
Querkrafteinleitung
BNEL
Bandnennlänge
mm
Enter value for BNEL
Bandnennlänge
mm
cm
inch
ft
BNEB
Bandnennbreite
mm
BNUB
Bandnutzbreite
200 mm
ULE
Umlenkung am Bandeinlauf
ULA
Umlenkung am Bandauslauf
SFH
Seitenführungshöhe
TYP
Förderbanddarstellung
AUH
Aufgabehöhe
mm
Enter value for AUH
Aufgabehöhe
mm
cm
inch
ft
ABH
Abgabehöhe
mm
BSTG
Bandsteigung
0 °
BANDBE
Bandbelastung
kg/m
MAXBANDBE
Maximale Bandbelastung
7.0 kg/m
MU
Mindestumlenkung
Ø 80 mm
GURTAUS
Gurtauswahl
TEMPMAX
Temperatur des Förderguts bis
°C
FDA
FDA-konform
OI
Öl- und fettbeständig
GURTMAT
Gurtmaterial der Tragseite
GURTOBER
Gurtoberfläche der Tragseite
AD
Adhäsiv
AN
Antistatisch
GURTFARB
Gurtfarbgruppe
GURTNR
Gurt-Nr.
GURTBES
Gurtbeschreibung des ausgewählten Gurtes
Gurt-Nr. 3: min. Umlenkung Ø30mm; Temperaturbereich von -10°C bis +80°C; nicht FDA-konform; bedingt öl- und fettbeständig; Tragseitenmaterial aus PVC mit glatter, glänzender Oberfläche; adhäsiv; antistatisch; petrol; Gurtdicke ca. 2,0 mm; keine Abschälung; I; mögl. Stollen: TR, R, T, TN, SO, SG, SY60, SY70;
GURTD
Gurtdicke
2.0 mm
INDEX
Index
I
STAUS
Stollenauswahl
STF
Stollenform
STM
Stollenmaterial
Ohne
STH
Stollenhöhe
mm
STABMIN
Stollenabstand min. (Mitte bis Mitte)
0 mm
STANZ
Stollenanzahl
Stk.
STAB
Stollenabstand
0.000 mm
STFARBE
Stollenfarbgruppe
GURTINFO
Webseite zu den Gurten
Weitere Informationen zu den Gurten
ANTRIEB
Antriebsart
FRICHT
(Haupt-) Förderrichtung
ANTRIEBPOS
Antriebsposition
ANTRIEBST
Motorstellung
°
MFABSTAND
Abstand zum Bandeinlauf
mm
BETRIEB
Betriebsart
BG
Bandgeschwindigkeit
m/min
ASPANN
Anschlussspannung
400 V V
UAUS
Untergestellausführung
UTYP
Untergestelltyp
URB
Rahmenbreite
0 mm
UANZ
Untergestellanzahl
Stk.
UBV
Aufstellvariante (Fuß - Rolle)
AUFB
Aufbauten
INFO
Webseite zu dem Förderband
Weitere Informationen zu dem „Multi-Tech Gurtförderer Typ GL“
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D