Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Typ EW-HY_S (narrow corrugation) - Guaina corrugata Murrflex
Lista materiale
EW-HY-M20/P16S *_83121054
TYP
EW-HY-M20/P16S *
BESTNR
Numero dordine
FARBE
Colore
ALPHA
Raggio di curvatura
°
A
Ø
16.6 mm
B
Ø
21.0 mm
RSTAT
R statico
38.0 mm
RDYN
R dinamico
95.0 mm
GEW
Peso
6.3 kg/100 m
VPE
50 m
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D