Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Typ EW-HY_S (narrow corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Bill of material
EW-HY-M20/P16S *_83121054
TYP
EW-HY-M20/P16S *
BESTNR
Order-No.
FARBE
Colour
ALPHA
Bending angle
°
A
Ø
16.6 mm
B
Ø
21.0 mm
RSTAT
R static
38.0 mm
RDYN
R dynamic
95.0 mm
GEW
Weight
6.3 kg/100 m
VPE
50 m
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D