IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
中文
English
212-3V-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
3V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v5.prj},{NB=212-3V-5},{CN=212-3V-5},{DP=210.8},{DE=213},{DMAX=60},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=10U},{DB=105},{L=70},{S1=11.4},{S2=-},{W=58.6},{H=18},{CADDATA=2123V5},{INERTIA=0.0469},{WEIGHT=9.61},{PRICE=14,5},{VERS=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
3V-5
Bill of material
212-3V-5
CN
Catalog number
212-3V-5
212-3V-5
DP
Pitch diameter- dp
210.8
210.8
mm
DE
Outer diameter- de
213
213
mm
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
60
60
mm
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
24
24
mm
D
(Pilot hole) d
-
-
mm
TYPE
Type
10U
10U
DB
Dimension db
105
105
mm
L
Dimension l
70
70
mm
S1
Dimension s1
11.4
11.4
mm
S2
Dimension s2
-
mm
W
Dimension w
58.6
mm
H
Dimension h 0~+2
18
18
mm
INERTIA
Moment of inertia
0.0469
0.0469
kg*m2
WEIGHT
Weight
9.61
9.61
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기