Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Martinetto a vite tipo N con vite a ricircolo di sfere KGS
Lista materiale
M3-N-6-K-3210-100-0-M-0-0-0-0
BG
Dimensione
USH
Traduzione di
SPINDEL
Mandrino
MHK
Forza di sollevamento massima
kN
HUB
Ictus
mm
Inserisci valore per HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
VL
Estensione del mandrino VL
SPINDELENDE
Estremità del mandrino
ZUBEHOER1
Allegati
ADS
Svitare il blocco
ZUBEHOER2
Coperchio del mandrino
WELLENENDE
Estremità dell'albero (standard, lato A, lato B)
POS
Posizione di estensione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione di estensione
mm
cm
inch
ft
BEF
Fissaggio
BEF2
Befestigung Position
KAR
Cuscinetto cardanico
ZUBEHOER3
Interruttore di fine corsa
HPUH
Corsa per giro dell'albero motore (mm) - Alta velocità di spostamento
mm
HPUL
Corsa per giro dell'albero motore (mm) - Bassa velocità di marcia
mm
WGH
Efficienza (%) - alta velocità di marcia
%
WGL
Efficienza (%) - bassa velocità di marcia
%
GWOH
Peso (kg) - senza corsa
kg
GWMH
Peso (kg per 100 mm di corsa)
kg
LLMH
Coppia a vuoto (Nm) - Alta velocità di marcia
Nm
LLML
Coppia a vuoto (Nm) - bassa velocità di marcia
Nm
WG
Materiale dell'alloggiamento
A1
mm
A2
mm
A3
mm
AA1
a1
mm
AA2
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
BB1
b1
mm
BB2
b2
mm
B5
b5
mm
B6
b6
mm
C1
mm
C2
mm
C33
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
D1
Ø D1k6
mm
D2
mm
D3
DD4
d4
mm
D5
mm
D6
D7
Ø D7H7
mm
D8
mm
D9
R
mm
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84834025
STDDTIME
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per i martinetti a vite configurabili sono di 4-8 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
USECASE
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D