IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
中文
English
FMQ-FC / DIN2 / 010 / SS / 08
Anderson-Negele Europe-Asia
Flow Switch
Dairy, Food & Beverage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{negele/durchflussmessung/lebensmittel_und_getraenke/fmq_fc_asmtab.prj},{NB=FMQ-FC / DIN2 / 010 / SS / 08},{TYP=FMQ-FC},{RN=DIN2},{NP=010},{P=SS},{O=08 (Ra ≤ 0,8 µm)},{PPATH=fmq_fc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMQ-FC - Magnetic-Inductive Flow Meter FMQ
Bill of material
FMQ-FC / DIN2 / 010 / SS / 08
TYP
Type
FMQ-FC
RN
Tube standard
DIN2 (DIN11850 Series 2)
ASME (OD-Tube (ASME BPE))
DIN2 (DIN11850 Series 2)
ASME (OD-Tube (ASME BPE))
NP
Nominal diameter
10
15
25
32
40
50
65
80
100
10
15
25
32
40
50
65
80
100
P
Process connection
SS (weld flange)
TC (Tri-Clamp)
GG (Milk pipe fitting DIN 11851)
HH (Aseptic fitting DIN 11864-1 threaded side)
DF (DIN flange EN 1092-1 Type 11 Form B, similar to DIN 2623/2633)
SS (weld flange)
TC (Tri-Clamp)
GG (Milk pipe fitting DIN 11851)
HH (Aseptic fitting DIN 11864-1 threaded side)
DF (DIN flange EN 1092-1 Type 11 Form B, similar to DIN 2623/2633)
O
Surface quality
08 (Ra ≤ 0,8 µm)
B
104
mm
D
90
mm
H
190
mm
LE
152.00
mm
L
25.5
mm
DN
10
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D