Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
NSL-FR-01 - Détecteur de seuil de niveau continuel NSL-FR-01
Nomenclature
NSL-FR-01 / 400 / TC1 / O / 2 / I42 / P / X / X / XX / X / 80-10
TYP
Type
NSL-FR-01
EL
Longueur de la tige
mm
Entrez la valeur pour EL
Longueur de la tige
mm
cm
inch
ft
PA
Variante raccord de procédé
A
50.5 mm
B
- mm
MZ
Certificat de matériau
E
Position d'installation
AS
Signal de sorties
I42 (IO-Link et 1x 4...20 mA Niveau)
EA
Raccord électrique
IS
Interface/visuel
DE
Couvercle
ISO
Isolation en bout de la tige
PK
Configuration de paramêtres
L1
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
L2
Longueur
313 mm
W
Angle
°
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D