IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
中文
English
LD360s01KFP
Anderson-Negele Europe-Asia
Weighing systems
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{negele/wagesysteme/ld360s_asmtab.prj},{NB=LD360s01KFP (0)},{TYP=LD360s},{LR=01K},{OT=F},{FINISH=P Polished Finish},{ACC=},{H=0.00},{PPATH=ld360s_parts/ld360s_asmtpl.prj},{TXT1=0.625\" [16mm] X 1.00\" [25.4mm] FOR 3/8\" [10mm] OR 7/16\" [12mm] BOLT},{TXT2=3/4\"-16 UNF BLIND TAPPED HOLE 0.55\" [14mm] DEEP},{TXT3=(bis zu 4.22“ [107.2mm])},{TXT4=PLATE ALLOWS FOR 3° OF ANGULAR MISALIGNMENT},{TXT5=LEVELING NUT},{TXT6=JAM NUT},{TXT7=LOAD DISC 360s TRANSDUCER},{TXT8=LEVELING BASE ADAPTER PLATE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
Load Disc LD360s
Bill of material
LD360s01KFP
TYP
Type
LD360s
LR
Load rated
01K 454 kg (1.000 lb)
02K 907 kg (2.000 lb)
03K 1.361 kg (3.000 lb)
05K 2.268 kg (5.000 lb)
07K 3.402 kg (7.500 lb)
10K 4.536 kg (10.000 lb)
15K 6.804 kg (15.000 lb)
20K 9.072 kg (20.000 lb)
25K 11.340 kg (25.000 lb)
01K 454 kg (1.000 lb)
02K 907 kg (2.000 lb)
03K 1.361 kg (3.000 lb)
05K 2.268 kg (5.000 lb)
07K 3.402 kg (7.500 lb)
10K 4.536 kg (10.000 lb)
15K 6.804 kg (15.000 lb)
20K 9.072 kg (20.000 lb)
25K 11.340 kg (25.000 lb)
OT
Operating temperature
F Mid-Range Temperature, 10 °C to 66 °C (50 °F to 150 °F)
X Standard Temperature, -18 °C to 38 °C (0 °F to 100 °F)
F Mid-Range Temperature, 10 °C to 66 °C (50 °F to 150 °F)
X Standard Temperature, -18 °C to 38 °C (0 °F to 100 °F)
FINISH
Finish
P Polished Finish
ACC
Accessories
Without accessories
LT360 Leveling Top Adapter Plate
UA360 Universal Top Adapter Plate
LB360 Leveling Base Plate
Without accessories
LT360 Leveling Top Adapter Plate
UA360 Universal Top Adapter Plate
LB360 Leveling Base Plate
H
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D