IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
中文
English
S225K1M
Anderson-Negele Europe-Asia
Weighing systems
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{negele/wagesysteme/load_stand_ii_asmtab.prj},{NB=S225K1M},{TYP=S2},{LR=25K},{JB=1},{OT=M},{PPATH=load_standard_2_parts/load_stand_ii_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
Load Stand II
Bill of material
S225K1M
TYP
Type
S2
LR
Load rated
25K 11.340 kg (25.000 lb)
50K 22.680 kg (50.000 lb)
75K 34.020 kg (75.000 lb)
100K 45.360 kg (100.000 lb)
150K 68.038 kg (150.000 lb)
200K 90.720 kg (200.000 lb)
300K 136.100 kg (300.000 lb)
400K 181.437 kg (400.000 lb)
500K 226.800 kg (500.000 lb)
750K 340.200 kg (750.000 lb)
001M 453.600 kg (1.000.000 lb)
25K 11.340 kg (25.000 lb)
50K 22.680 kg (50.000 lb)
75K 34.020 kg (75.000 lb)
100K 45.360 kg (100.000 lb)
150K 68.038 kg (150.000 lb)
200K 90.720 kg (200.000 lb)
300K 136.100 kg (300.000 lb)
400K 181.437 kg (400.000 lb)
500K 226.800 kg (500.000 lb)
750K 340.200 kg (750.000 lb)
001M 453.600 kg (1.000.000 lb)
JB
Junction Box
1 Plastic, 1-hole entry ea 3/4"
2 Plastic, 2-hole entry ea PG 13.5
S Stainless Steel, ATEX approved, 1-hole entry
1 Plastic, 1-hole entry ea 3/4"
2 Plastic, 2-hole entry ea PG 13.5
S Stainless Steel, ATEX approved, 1-hole entry
OT
Operating temperature
M Mid-Range Temperature, 10 °C...66 °C (50 °F...150 °F)
X Standard Temperature, -18 °C...38 °C (0 °F...100 °F)
M Mid-Range Temperature, 10 °C...66 °C (50 °F...150 °F)
X Standard Temperature, -18 °C...38 °C (0 °F...100 °F)
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D