IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
EH60-A-12-12
NIASA, S.A.
Connection accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{niasa/connection/eh_elastomer_coupling_asmtab.prj},{NB=EH60-A-12-12},{SIZE=EH60},{ES=A},{WEIGHT=0.35},{D=56},{DS=57},{L=78},{L1=30},{L1X=16.000},{L2=22.0},{L2X=2.000},{B=42},{DE=26.2},{DEX=16.0},{L3=10.0},{D1=12},{D1X=12,14,16,18,19,20,24,25,28,30,32},{D2=12},{D2X=12,14,16,18,19,20,24,25,28,30,32},{CSM=M6},{CSMX=6},{CST=15},{SCREWHW1=5.250},{SCREWHW2=3.250},{SCREWHH=6.500},{PPATH=eh_elastomer_coupling_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NIASA, S.A.
Description
EH - Elastomer coupling with fully split clamping hub
Bill of material
EH60-A-12-12
CODE
Code
EH60-A-12-12
EH60-A-12-12
SIZE
Size
EH60
EH60
ES
Elastomer Shore hardness
A 98 Sh A
B 64 Sh D
A 98 Sh A
B 64 Sh D
RT
Rated torque
60.0
60.0
N*m
MT
Maximum torque
120
120
N*m
WEIGHT
Weight
0.35
0.35
kg
D
ØD
56
56
mm
DS
ØDs
57
57
mm
L
78
78
mm
L1
30
30
mm
L2
22.0
22.0
mm
B
42
42
mm
DE
ØDe
26.2
26.2
mm
L3
10.0
10.0
mm
D1
ØD1
12
14
16
18
19
20
24
25
28
30
32
12
14
16
18
19
20
24
25
28
30
32
mm
D2
ØD2
12
14
16
18
19
20
24
25
28
30
32
12
14
16
18
19
20
24
25
28
30
32
mm
CSM
Clamping screws Metric
M6
M6
CSMX
6
6
CST
Clamping screws tightening torque
15
15
N*m
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D