IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SPS100TDX-050-0002-SRT-HA
Nippon Pulse Motor (JP)
Linear Shaft Stages
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/linear_shaft_stages/sps100_asmtab.prj},{NB=SPS100TDX-050-0002-SRT-HA},{S=50},{TE=RT},{R=0002},{SPEC=S},{HS=With Hole sensor},{MOT=SX100T-DC-X0},{DIV=24~48},{RT=6.8N/1.1Arms},{AT=27N/4.3Arms},{GS=Cross-roller},{ME=1000},{TW=300},{RA=≦±0.3},{ST=≦2/25mm},{PPATH=parts/sps100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
SPS100
Bill of material
SPS100TDX-050-0002-SRT-HA
CNSORDERNO
Order number
SPS100TDX-050-0002-SRT-HA
S
Stroke
50
100
150
50
100
150
mm
TE
Type of encoder
RT : Stainless (Incremental)
RE : Low expansion scale (Incremental)
HL : Stainless (Absolute)
RT : Stainless (Incremental)
RE : Low expansion scale (Incremental)
HL : Stainless (Absolute)
R
Resolution
0002 = 0.0025μm
0005 = 0.005μm
0010 = 0.01μm
0025 = 0.025μm
0050 = 0.05μm
0100 = 0.1μm
0500 = 0.5μm
1000 = 1μm
0002 = 0.0025μm
0005 = 0.005μm
0010 = 0.01μm
0025 = 0.025μm
0050 = 0.05μm
0100 = 0.1μm
0500 = 0.5μm
1000 = 1μm
μm
SPEC
Specification
S : Single
P : Parallel
S : Single
P : Parallel
μm
LS
Limit stroke
51(±25.5)
mm
MES
Mechane-end stroke
52(±26)
mm
MOT
Motor
SX100T-DC-X0
DIV
Driver input voltage
24~48
V
RT
Rated thrust/current
6.8N/1.1Arms
N/Arms
AT
Accelerated thrust/current
27N/4.3Arms
N/Arms
GS
Guide system
Cross-roller
SD
Stage dimensions
140×107×26
mm
ME
Motor/Encoder Cable Length
1000
mm
MP
Moving part mass
0.57
kg
SM
Stage mass (not including cables)
0.97
kg
TW
Transportable weight
300
N
RA
Repeated accuracy
≦±0.3
μm
ST
Straightness
≦2/25mm
μm
A
140
mm
B
100
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
8
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D