Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
AR/PT 10 T2 - Per alta temperatura (100÷120 °C), ISO standard, forza potenziata
Stückliste
AR/PT10-80-T2.3
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
50 mm
RD
Stangendurchmesser
28 mm
PMIN
Druck min.
20 bar
P
Ladedruck Nominal
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Anfangkraft
940 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
6.15 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.0 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D