IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
KT3,5-125.3
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KT
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kt/rt_350_asmtab.prj},{NB=KT3,5-125.3--(0)},{CU=125},{L=290},{LMIN=165},{RC=2},{D=32},{RD=16},{P=180},{PMIN=20},{F0=360},{F1I=606},{F1P=717},{V=74.9},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8},{W=0.59},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=0},{FS2A=50},{FCA=34},{FCQA=32.500},{FSA=90},{H=163},{FSD=20.900},{VERS=350},{VER=13},{L3=10.500},{FS2B=50},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=MIN},{S2=2.01062},{V2=0.07489},{P2=150},{OSM=1.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KT3,5-125.3},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC32A','05590/C','rv_fc2.jpg','FS2A32','06179','rv_fs2_2.jpg','FS2B32','06302','rv_fs2b2.jpg','FSA32','06476/C','rv_fsa2.jpg','FSD32','06755/C','rv_fsd2.jpg','FCQC32','06837/C','rv_fcqc2.jpg'},{FBB=},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KT 3,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
KT3,5-125.3
CODE
-
KT3,5-125.3
KT3,5-125.3
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
290
290
mm
LMIN
Minimum length
165
165
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
32
mm
RD
Rod Diameter
16
mm
P
Pressure
180
180
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05590/C
05590/C
06179
06179
06302
06302
06476/C
06476/C
06755/C
06755/C
06837/C
06837/C
F0
Initial force
360
360
daN
F1I
Isothermal end force
606
606
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
717
717
daN
V
Volume
74.9
74.9
cm^3
S
Surface
2.01
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.59
0.59
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D