IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
K-02SF BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off / Straight through)
Mold CUPLA K-01/02/03, Body Material Brass
Female thread
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_oneway_straight/mold_cupla_brass/female_thread/sf_type_socket.prj},{NB=CCB00017-30_K-02SF_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB00017},{MODEL=K-02SF},{S=R 1/4},{MT=BRASS},{M=57},{L=(46.5)},{L1=46.5},{D=(21)},{D1=21},{SD=18.5},{N=16.8},{A=29},{C=14.5},{T=Rc 1/4},{H=Hex.17},{SM=NBR},{CP=K-02PF},{SECTION=C},{FIG=3},{REV=0},{MNO=K-02SF BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
K-SF Type - Socket
Bill of material
K-02SF BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
K-02SF BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB00017
S
Application
R 1/4
MT
Material
BRASS
M
Mass
57
g
L
(46.5)
mm
D
ΦD
(21)
mm
SD
Φd
18.5
mm
N
16.8
mm
A
29
mm
C
14.5
mm
T
Rc 1/4
H
H (WAF)
Hex.17
SM
Seal material
NBR
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D