IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
HFL-4P BRASS FKM
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (Two-way shut-off)
High Flow CUPLA , Body Material Brass / Stainless Steel
Female thread
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_twoway/high_flow_cupla_brass_ss/female_thread/hfl_p_plug.prj},{NB=CCB22091-00_HFL-4P_BRASS_FKM_c},{ASSYNO=CB22091},{MODEL=HFL-4P},{S=R 1/2},{MT=BRASS},{M=91},{L=37.5},{C=22.5},{D=32.0},{H=Hex.29},{T=Rc 1/2},{XH=29},{SM=FKM},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=HFL-4P BRASS FKM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
HFL-P Type - Plug
Bill of material
HFL-4P BRASS FKM
CNSORDERNO
Order number
HFL-4P BRASS FKM
HFL-4P BRASS FKM
ASSYNO
Assy No.
CB22091
CB22091
S
Application
R 1/2
R 1/2
MT
Material
BRASS
BRASS
M
Mass
91
91
g
L
37.5
37.5
mm
C
22.5
22.5
mm
D
ΦD
32.0
32.0
mm
H
H (WAF)
Hex.29
Hex.29
T
Rc 1/2
Rc 1/2
SM
Seal material
FKM
FKM
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D