IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MALC-3HS-FL STEEL FKM
NITTO KOHKI
Cupla
For Multi-Port Connection (Two-way shut-off, One-way shut-off)
Multi CUPLA MALC-HSP Type
With flange_Size 2 to 6
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/multi_port/malc_hsp_type/with_flange_2_6/hs_fl_type_socket_asmtab.prj},{NB=CCB25066-21_MALC-3HS-FL_STEEL_FKM_c},{ASSYNO=CB25066},{MODEL=MALC-3HS-FL},{SD1=27.1 +0.1 0},{SD2=26 +0.08 0},{SD3=18},{SL1=2.8 +0.2 0},{SL2=28},{P1=31},{P2=15.5},{T2=4 x M6 Thread depth 17 mm or more},{MT=STEEL},{M=200},{L1=(51)},{L4=51.0},{L2=(26)},{L5=26.0},{L3=6.0},{S=45},{SM=FKM},{CP=MALC-3HP-FL},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=1},{C=7.8374},{DXF=25.0},{X=15.5},{PPATH=h_fl_type_asmtpl.prj},{VER=2},{MNO=MALC-3HS-FL-STL-FKM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MALC-2 to 6HS-FL Type - Socket
Bill of material
MALC-3HS-FL STEEL FKM
CNSORDERNO
Order number
MALC-3HS-FL STEEL FKM
MALC-3HS-FL STEEL FKM
ASSYNO
Assy No.
CB25066
CB25066
SD1
ΦD1 (Mating side mounting shape)
27.1 +0.1 0
27.1 +0.1 0
mm
SD2
ΦD2 (Mating side mounting shape)
26 +0.08 0
26 +0.08 0
mm
SD3
ΦD3 (Mating side mounting shape)
18
18
mm
SL1
L1 (Mating side mounting shape)
2.8 +0.2 0
2.8 +0.2 0
mm
SL2
L2 (Mating side mounting shape)
28
28
mm
P1
P1 (Mating side mounting shape)
31
31
mm
P2
P2 (Mating side mounting shape)
15.5
15.5
mm
T2
T (Mating side mounting shape)
4 x M6 Thread depth 17 mm or more
MT
Material
STEEL
M
Mass
200
200
g
L1
(51)
(51)
mm
L2
(26)
(26)
mm
L3
6.0
6.0
mm
S
☐S
45
45
mm
SM
Seal material
FKM
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D