IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MALC-3P SUS FKM
NITTO KOHKI
Cupla
For Multi-Port Connection (Two-way shut-off, One-way shut-off)
Multi CUPLA MALC-SP Type
Thread screw mount
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/multi_port/malc_sp_type/thread_screw_mount/p_type_plug.prj},{NB=CCB25252-01_MALC-3P_SUS_FKM_c},{ASSYNO=CB25252},{MODEL=MALC-3P},{SD1=27.6 +0.1 0},{SD2=26.6 +0.08 0},{SD3=18},{SL1=11.0},{SL2=22},{SL3=25},{SL4=29.0},{T2=M24×1.5},{MT=SUS},{M=95},{L1=33.0},{L2=(20)},{L5=20.0},{L3=13},{D=32},{H=Hex.29},{XH=29},{T=M24×1.5},{SM=FKM},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{C=7.8374},{DXF=25.0},{MNO=MALC-3P-SUS-FKM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MALC-1 to 12P Type - Plug
Bill of material
MALC-3P SUS FKM
CNSORDERNO
Order number
MALC-3P SUS FKM
MALC-3P SUS FKM
ASSYNO
Assy No.
CB25252
CB25252
SD1
ΦD1 (Mating side mounting shape)
27.6 +0.1 0
27.6 +0.1 0
mm
SD2
ΦD2 (Mating side mounting shape)
26.6 +0.08 0
26.6 +0.08 0
mm
SD3
ΦD3 (Mating side mounting shape)
18
18
mm
SL1
L1 (Mating side mounting shape)
11.0
11.0
mm
SL2
L2 (Mating side mounting shape)
22
22
SL3
L3 (Mating side mounting shape)
25
25
mm
SL4
L4 (Mating side mounting shape)
29.0
29.0
mm
T2
T (Mating side installation shape: tap size)
M24×1.5
M24×1.5
mm
MT
Material
SUS
M
Mass
95
95
g
L1
33.0
33.0
mm
L2
(20)
(20)
mm
L3
13
13
mm
D
ΦD
32
32
mm
H
H (Hex.)
Hex.29
Hex.29
mm
T
M24×1.5
M24×1.5
mm
SM
Seal material
FKM
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D