IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NKE
생성됨: 12.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE
CSSK50-P-50-400-12.5-25WN-1-F-PP
NKE
Conveyors
Plastic Chain Conveyors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nke/conveyors/plastic_chain_conveyors/cssk50_p_asmtab.prj},{NB=CSSK50-P-50-400-12.5-25WN-1-F-PP},{BW=50},{DBP=400},{RR=12.5},{MP=25},{MD=N},{MV=1},{MS=},{CT=F},{MOC=PP},{PPATH=parts/cssk50_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE
Description
CSSK50-P
Bill of material
CSSK50-P-50-400-12.5-25WN-1-F-PP
CNSORDERNO
Order number
CSSK50-P-50-400-12.5-25WN-1-F-PP
BW
Belt width
50
100
150
200
50
100
150
200
mm
DBP
Distance between the pulley
mm
값 입력 DBP
Distance between the pulley
mm
cm
inch
ft
확인
RR
Reduction ratio of the gear head
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
MP
Motor power
25
40
25
40
W
MD
Motor direction
N : Normal
R : Reverse
N : Normal
R : Reverse
MV
Motor voltage
1: Single phase motor. 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
1: Single phase motor. 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
MS
Motor specification
No symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
No symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
CT
Chain type
F: Flat type ✔
F: Flat type
F: Flat type
M: Mesh type
M: Mesh type
MOC
Material of chain
PP: Polypropylene
POM: Polyacetal
PP: Polypropylene
POM: Polyacetal
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D