Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80900-05 - Bracket with hook and loop fastener for screw mounting
Bill of material
80900-05-20810150
BEST
Bestellnummer
FARBE
Farbe
schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid
PROFIL
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H1
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
NUT
mm
KLEMMB
Klemmbereich
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D