Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
81150-22 - Tlačítka nouzového zastavení s tlačítkem v pouzdře "Minibox" Ø 22,3 mm M12 přípojka
Kusovník
81150-22-214200
BEST
Objednací číslo
81150-22-214200
EINBAUD
montážní Ø
22.3 mm
AA
Druh
M12 8-pól. A-kódovaný
ANZOE
Počet rozpínacích kontaktů
2
ANZSL
Počet spínacích kontaktů
1
ANZSLT
Počet spínacích kontaktů tlačítko)
1
BSP
Provozní napětí
1-36 Vol%
BSTROM
Provozní proud
1-250 mA
SUE
Automaticky kontrolovaný
ano
UELS
Odolný proti překonání
ano
SCHALTST
Indikátor spínací polohy
ano
BLOCKSK
Blokovací ochranný kroužek
ne
BL
S možností osvětlení
ne
ENTR
Odblokování
Pravotočivé/levotočivé
SA
Druh krytí
IP65
DGW
Vnitřní odpor
<50 mOhm
PSP
Zkušební napětí
1.5 kV
PZ
Doba odskakování ms
<10 ms
SKL
Třída ochrany
ochranná izolace II
GEW
Hmotnost cca
0.1627 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713021
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D