Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
81150-22 - Tasto per arresto di emergenza con pulsante nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12
Lista materiale
81150-22-214200
BEST
N. d'ordine
81150-22-214200
EINBAUD
Ø di montaggio
22.3 mm
AA
Tipo di
M12 8 poli, codifica A
ANZOE
Numero contatti NC
2
ANZSL
Numero contatti NA
1
ANZSLT
Numero contatti NA (tasto)
1
BSP
Tensione d'esercizio
1-36 Vol%
BSTROM
Corrente di esercizio
1-250 mA
SUE
Automonitorato
si
UELS
A prova di manomissione
si
SCHALTST
Display posizione di commutazione
si
BLOCKSK
Collare di protezione bloccaggio
no
BL
Illuminabile
no
ENTR
Sblocco
right/left rotation
SA
Grado di protezione
IP65
DGW
Resistività di volume
<50 mOhm
PSP
Tensione di prova
1.5 kV
PZ
Tempo di rimbalzo ms
<10 ms
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
GEW
Poids
0.1627 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713021
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D