Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
82001 - Luces LED de puesto de trabajo en carcasa de aluminio 230 voltios, atenuable
Lista de materiales
82001-410001X264
BEST
Referencia
FORM
Forma
FORMT
Modelo de forma
AUSF1
Versión 1
FARBE
Color
NUTB
Ancho de ranura
8 mm
L
Longitud
mm
ANSL
Potencia de conexión
3500 W
ANZLB
Número de
A
ANZSD
Número de
4 V
AUSGS
Salida
BETFQ
Betriebsfre
50 Hz
EGS
Entrada
BTSP
Tensión de servicio V
230
BTFR
Frecuencia de servicio
50 Hz
BMSP
Bemessungsspannung
250 mm
BTSS
Corriente de servicio
16 A
FWG
Ángulo de dispersión
85
FT
Temperatura del color
4000 K (neutralweiß)
LAB
Rendimiento lumínico
86 lm/W
LS
Flujo luminoso
lm
LSA
Consumo de potenci
W
SA
Clase de protección
IP20
SKL
Clase de protección
II Aislamiento protector
ESD
SDT
Tipo de toma de corriente
CEE 7/3 (Typ F)
USBLSP
USB Tension de carga V
V
USBLST
USB Corriente de carga máx. mA
mA
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
0000XX
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D