Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
82001 - Lampy robocze LED w obudowie aluminiowej 230 V, ściemnialne
Lista materiałowa
82001-410001X264
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
AUSF1
Uitvoering 1
FARBE
Kolor
NUTB
Szerokość
8 mm
L
Długość
mm
ANSL
Moc przyłączeniowa
3500 W
ANZLB
Liczba
A
ANZSD
Liczba
4 V
AUSGS
Wyjście
BETFQ
Betriebsfre
50 Hz
EGS
Wejście przełączane
BTSP
Napięcie robocze V
230
BTFR
Częstotliwość robocza
50 Hz
BMSP
Bemessungsspannung
250 mm
BTSS
Prąd roboczy
16 A
FWG
Współczynnik oddawania barw
85
FT
Temperatura barwowa
4000 K (neutralweiß)
LAB
Temperatura barwowa
86 lm/W
LS
Strumień światła
lm
LSA
Pobór mocy
W
SA
Stopień ochrony
IP20
SKL
Klasa ochrony
izolacja ochronna II
ESD
SDT
Typ gniazda
CEE 7/3 (Typ F)
USBLSP
USB napięcie ładowania
V
USBLST
USB prąd ładowania
mA
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
0000XX
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D